Articolo 1

ADP
Lavorazione
Rondella
Pz. / Conf.
ASA 1500/01
Standard
Grigio, livello di protezione dalla saldatura 5
1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Occhiali antiappannanti all’interno, resistenti ai graffi e alle scintille all’esterno
  • Certificata secondo EN 166 (protezione individuale degli occhi) e EN 169 (filtri per la saldatura e tecniche correlate)
  • Targhetta: W 166 FT CE – 5 W1 FTKN CE
  • Protezione IR secondo EN 169 con perfetto riconoscimento dei colori secondo EN 172
  • UV 400: Protezione al 100% dai raggi UVA e UVB pericolosi sino a 400 nm

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

ASA 1500/01 Occhiali di sicurezza per saldatura, uvex i-5 Immagine singola del prodotto

ASA 1500/01

Occhiali di sicurezza per saldatura, uvex i-5

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.