Reparação fácil com o aparelho de soldar M-Line

Com o aparelho de soldar M-Line GEVS 1000, a reparação de cavidades torna-se uma tarefa simples. O dispositivo móvel de micro-soldadura (TIG) foi especialmente concebido para os materiais da Meusburger e, graças ao seu design compacto, é ideal para uma utilização flexível, tanto no local de trabalho, como fora dele.

Reparação rápida no local de trabalho e fora dele

O aparelho de soldar M-Line GEVS 1000 impressiona pela sua grande flexibilidade e pode ser usado para uma ampla gama de requisitos de reparação e de materiais. Permite uma redução significativa dos custos, pois diminui o desperdício e prolonga a vida útil dos moldes. Simultaneamente, permite uma poupança de tempo significativa através de reparações rápidas e eficientes na sua própria empresa.

Visão geral das vantagens

  • Devido ao seu design compacto, também pode ser usado em aplicações móveis
  • Seleção simples de materiais devido ao painel de controlo intuitivo
  • Controlo independente do idioma através de símbolos intuitivos
  • Trabalhe com segurança até ao mais ínfimo pormenor com a ajuda do microscópio opcional

Produtos adequados

GEVS 1500 Elétrodos de soldadura, aparelho de soldar M-Line Imagem única do produto
Elétrodos de soldadura, aparelho de soldar M-Line
GEVS 2900 Alimentador de arame para soldadura, aparelho de soldar M-Line Imagem única do produto
Alimentador de arame para soldadura, aparelho de soldar M-Line
GEVS 3000 Microscópio para soldadura, com braço articulado Imagem única do produto
Microscópio para soldadura, com braço articulado
GEVS 3500 Capacete de proteção para soldadura, com Bluetooth Imagem única do produto
Capacete de proteção para soldadura, com Bluetooth
GEVS 4000 Regulador de fluxo, aparelho de soldar M-Line Imagem única do produto
Regulador de fluxo, aparelho de soldar M-Line
GEZS 1000 Fio de soldadura Imagem única do produto
GEZS 1000
  • Oferta de outono
  • Expansão da gama
  • Fio de soldadura
    ASA 1500 Óculos de proteção para soldadura, uvex i-5 Imagem única do produto
    ASA 1500
  • Oferta de outono
  • Óculos de proteção para soldadura, uvex i-5

    Seguro e confortável

    O capacete de proteção para soldadura GEVS 3500 é o complemento ideal para o seu equipamento de proteção individual. Ele liga-se sem fios ao aparelho de soldar M-Line através de Bluetooth e, através de um sistema de proteção contra o encandeamento controlado por sinal, garante um escurecimento ideal em cada arco elétrico. Para aparelhos TIG convencionais, basta alternar para o modo automático do sensor. O Plug & Play faz com que esteja pronto a utilizar de imediato.

    Saiba mais sobre o aparelho de soldar M-Line no vídeo

    Como funciona o aparelho de soldar M-Line GEVS 1000

    1

    Arranque do dispositivo

    Antes de colocar o aparelho em funcionamento, deve certificar-se de que leu o manual de instruções na íntegra e que todas as medidas de segurança estipuladas foram implementadas. Estes conhecimentos são confirmados no dispositivo. Apenas após essa confirmação é que o aparelho de soldar M-Line é considerado operacional e pode ser usado com segurança.

    2

    Definir as configurações

    O manuseio do aparelho de soldar M-Line é realizado através do regulador rotativo e de pressão, o qual permite um controlo simples e intuitivo. Primeiro, selecione o tipo de material e a geometria adequados. Para além disso, é possível ajustar a iluminação do microscópio, o teste do obturador e o fornecimento de gás. Existem três níveis de sincronização disponíveis para o processo de soldadura.

    3

    Iniciar o processo de soldadura

    Após a configuração, o processo de soldadura pode ser iniciado. O elétrodo pode ser retificado de forma rápida e simples, se necessário. Tal mantém a estabilidade do arco elétrico e garante uma soldadura sempre precisa.

    Nota: O dispositivo possui um modo de espera. Após a reinicialização, as medidas de segurança têm de ser novamente confirmadas antes de o dispositivo poder ser utilizado.

    1

    Arranque do dispositivo

    Antes de colocar o aparelho em funcionamento, deve certificar-se de que leu o manual de instruções na íntegra e que todas as medidas de segurança estipuladas foram implementadas. Estes conhecimentos são confirmados no dispositivo. Apenas após essa confirmação é que o aparelho de soldar M-Line é considerado operacional e pode ser usado com segurança.

    2

    Definir as configurações

    O manuseio do aparelho de soldar M-Line é realizado através do regulador rotativo e de pressão, o qual permite um controlo simples e intuitivo. Primeiro, selecione o tipo de material e a geometria adequados. Para além disso, é possível ajustar a iluminação do microscópio, o teste do obturador e o fornecimento de gás. Existem três níveis de sincronização disponíveis para o processo de soldadura.

    3

    Iniciar o processo de soldadura

    Após a configuração, o processo de soldadura pode ser iniciado. O elétrodo pode ser retificado de forma rápida e simples, se necessário. Tal mantém a estabilidade do arco elétrico e garante uma soldadura sempre precisa.

    Nota: O dispositivo possui um modo de espera. Após a reinicialização, as medidas de segurança têm de ser novamente confirmadas antes de o dispositivo poder ser utilizado.

    1

    Arranque do dispositivo

    Antes de colocar o aparelho em funcionamento, deve certificar-se de que leu o manual de instruções na íntegra e que todas as medidas de segurança estipuladas foram implementadas. Estes conhecimentos são confirmados no dispositivo. Apenas após essa confirmação é que o aparelho de soldar M-Line é considerado operacional e pode ser usado com segurança.

    2

    Definir as configurações

    O manuseio do aparelho de soldar M-Line é realizado através do regulador rotativo e de pressão, o qual permite um controlo simples e intuitivo. Primeiro, selecione o tipo de material e a geometria adequados. Para além disso, é possível ajustar a iluminação do microscópio, o teste do obturador e o fornecimento de gás. Existem três níveis de sincronização disponíveis para o processo de soldadura.

    3

    Iniciar o processo de soldadura

    Após a configuração, o processo de soldadura pode ser iniciado. O elétrodo pode ser retificado de forma rápida e simples, se necessário. Tal mantém a estabilidade do arco elétrico e garante uma soldadura sempre precisa.

    Nota: O dispositivo possui um modo de espera. Após a reinicialização, as medidas de segurança têm de ser novamente confirmadas antes de o dispositivo poder ser utilizado.

    Também disponível enquanto conjunto

    Com o microscópio de soldadura adequado e a esmeriladora de elétrodos incluída no jogo, tem tudo aquilo de que necessita para realizar reparações precisas e rápidas.

    Estes temas também podem ser do seu interesse
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
    Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.