Snadné opravy se svářečkou M‑Line

S novou svářečkou M-Line GEVS 1000 je oprava kavit hrou. Mobilní mikrosvařovací zařízení (TIG) bylo speciálně přizpůsobeno materiálům společnosti Meusburger a díky své kompaktní konstrukci je ideální pro použití na pracovišti, nebo pro mobilní použití na cestách.

Rychlá oprava na pracovišti i na cestách

Svářečka M-Line GEVS 1000 přesvědčuje svou vysokou flexibilitou a lze ji použít pro širokou škálu oprav a materiálů. Výrazně přispívá k úspoře nákladů, protože snižuje odpad a prodlužuje životnost nástrojů. Současně zajišťuje výraznou úsporu času díky rychlým a efektivním opravám přímo ve vlastním provozu.

Přehled výhod

  • Díky kompaktnímu designu je možné i mobilní použití
  • Snadný výběr materiálu díky intuitivnímu ovládání
  • Intuitivní symboly umožňují ovládání nezávislé na jazyku
  • S volitelným mikroskopem je zajištěna ochrana obsluhy a umožněna práce do nejmenších detailů

Vhodné produkty

GEVS 1500 Svářecí elektrody, svářečka M-line Jednotlivý obrázek produktu
Svářecí elektrody, svářečka M-line
GEVS 2900 Podavač svařovacího drátu, svářečka M-Line Jednotlivý obrázek produktu
Podavač svařovacího drátu, svářečka M-Line
GEVS 3000 Svářecí mikroskop, s kloubovým ramenem Jednotlivý obrázek produktu
Svářecí mikroskop, s kloubovým ramenem
GEVS 3500 Svářecí kukla, s Bluetooth Jednotlivý obrázek produktu
Svářecí kukla, s Bluetooth
GEVS 4000 Regulátor průtoku, svářečka M-Line Jednotlivý obrázek produktu
Regulátor průtoku, svářečka M-Line
GEZS 1000 Svařovací drát Jednotlivý obrázek produktu
GEZS 1000
  • Podzimní akce
  • Rozšíření
  • Svařovací drát
    ASA 1500 Ochranné brýle, uvex i-5 Jednotlivý obrázek produktu
    ASA 1500
  • Podzimní akce
  • Ochranné brýle, uvex i-5

    Bezpečně a pohodlně

    Svařovací přilba GEVS 3500 je ideálním doplňkem Vaší osobní ochrany. Ke svářečce M-Line se připojuje bezdrátově přes bluetooth a díky signálem řízenému clonění zajišťuje optimální stmívání při každém oblouku. Pro konvenční zařízení TIG lze jednoduše přepnout na automatický režim se snímačem. Funkce Plug & Play zajišťuje okamžitou připravenost k použití.

    Více informací ke svářečce M-Line najdete ve videu

    Takto funguje svářečka M-Line GEVS 1000

    1

    Spuštění zařízení

    Před uvedením zařízení do provozu je důležité zajistit, aby si obsluha důkladně prostudovala návod k obsluze a aby byla přijata všechna předepsaná bezpečnostní opatření. Tyto znalosti se potvrzují na zařízení. Teprve po tomto potvrzení je svářečka M-Line považována za připravenou k provozu a lze jej bezpečně používat.

    2

    Nastavení zařízení

    Ovládání svářečky M-Line se provádí pomocí otočného tlačítka, které umožňuje jednoduché a intuitivní nastavování. Nejprve se vybere odpovídající typ materiálu a geometrie. Dále je možné nastavit osvětlení mikroskopu, test závěrky (Shutter-test) a přívod plynu. Pro proces svařování jsou k dispozici tři stupně taktování.

    3

    Spuštění procesu svařování

    Po konfiguraci lze zahájit proces svařování. Elektrodu lze v případě potřeby rychle a snadno přebrousit. Tím je zachována stabilita elektrického oblouku a je vždy zajištěno přesné svařování.

    Poznámka: Zařízení má pohotovostní režim. Po opětovném uvedení do provozu musí být před dalším použitím znovu potvrzena bezpečnostní opatření.

    1

    Spuštění zařízení

    Před uvedením zařízení do provozu je důležité zajistit, aby si obsluha důkladně prostudovala návod k obsluze a aby byla přijata všechna předepsaná bezpečnostní opatření. Tyto znalosti se potvrzují na zařízení. Teprve po tomto potvrzení je svářečka M-Line považována za připravenou k provozu a lze jej bezpečně používat.

    2

    Nastavení zařízení

    Ovládání svářečky M-Line se provádí pomocí otočného tlačítka, které umožňuje jednoduché a intuitivní nastavování. Nejprve se vybere odpovídající typ materiálu a geometrie. Dále je možné nastavit osvětlení mikroskopu, test závěrky (Shutter-test) a přívod plynu. Pro proces svařování jsou k dispozici tři stupně taktování.

    3

    Spuštění procesu svařování

    Po konfiguraci lze zahájit proces svařování. Elektrodu lze v případě potřeby rychle a snadno přebrousit. Tím je zachována stabilita elektrického oblouku a je vždy zajištěno přesné svařování.

    Poznámka: Zařízení má pohotovostní režim. Po opětovném uvedení do provozu musí být před dalším použitím znovu potvrzena bezpečnostní opatření.

    1

    Spuštění zařízení

    Před uvedením zařízení do provozu je důležité zajistit, aby si obsluha důkladně prostudovala návod k obsluze a aby byla přijata všechna předepsaná bezpečnostní opatření. Tyto znalosti se potvrzují na zařízení. Teprve po tomto potvrzení je svářečka M-Line považována za připravenou k provozu a lze jej bezpečně používat.

    2

    Nastavení zařízení

    Ovládání svářečky M-Line se provádí pomocí otočného tlačítka, které umožňuje jednoduché a intuitivní nastavování. Nejprve se vybere odpovídající typ materiálu a geometrie. Dále je možné nastavit osvětlení mikroskopu, test závěrky (Shutter-test) a přívod plynu. Pro proces svařování jsou k dispozici tři stupně taktování.

    3

    Spuštění procesu svařování

    Po konfiguraci lze zahájit proces svařování. Elektrodu lze v případě potřeby rychle a snadno přebrousit. Tím je zachována stabilita elektrického oblouku a je vždy zajištěno přesné svařování.

    Poznámka: Zařízení má pohotovostní režim. Po opětovném uvedení do provozu musí být před dalším použitím znovu potvrzena bezpečnostní opatření.

    S možností dodání i v sadě

    V sadě s vhodným svářecím mikroskopem a bruskou na elektrody máte vše, co potřebujete pro přesné a rychlé opravy.

    Tato témata by Vás mohly zajímat

    Výběr obchodu

    Náhled do nákupního košíku

    CAD náhled

    Váš nákupní košík je prázdný.
    Celková částka
    Ke košíku
    Loading the configurator is taking longer than expected
    Please check your internet connection and try again

    Důležité upozornění:

    Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.