Łatwe naprawy dzięki urządzeniu spawalniczemu M‑Line Welder

Dzięki nowemu urządzeniu spawalniczemu M-Line Welder GEVS 1000 naprawa gniazd formujących staje się dziecinnie prosta. Ta mobilna mikrospawarka (TIG) została zaprojektowana specjalnie do materiałów dostępnych w asortymencie firmy Meusburger i dzięki kompaktowej konstrukcji idealnie nadaje się do uniwersalnego użytkowania, zarówno w podróży, jak i w miejscu pracy.

Szybkie naprawy w miejscu pracy i w podróży

Urządzenie spawalnicze M-Line GEVS 1000 wyróżnia się funkcjonalnością i może być stosowane do różnego typu napraw i materiałów. Znacznie przyczynia się do obniżenia kosztów, ponieważ zmniejsza ilość odpadów i wydłuża żywotność narzędzi. Jednocześnie umożliwia znaczną oszczędność czasu, dzięki szybkim i efektywnym naprawom we własnym zakresie.

Zalety w skrócie

  • Kompaktowa konstrukcja umożliwia również mobilne zastosowanie
  • Łatwy wybór materiałów, dzięki intuicyjnej obsłudze panelu sterowania
  • Sterowanie niezależne od języka, za pomocą symboli
  • Bezpieczeństwo pracy dzięki możliwości opcjonalnego podłączenia mikroskopu spawalniczego, pozwalającego dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły

Pasujące produkty

GEVS 1500 Elektrody spawalnicze, M-Line Welder Zdjęcie pojedyncze produktu
Elektrody spawalnicze, M-Line Welder
GEVS 2900 Podajnik drutu spawalniczego, M-Line Welder Zdjęcie pojedyncze produktu
Podajnik drutu spawalniczego, M-Line Welder
GEVS 3000 Mikroskop spawalniczy z ramieniem przegubowym Zdjęcie pojedyncze produktu
Mikroskop spawalniczy z ramieniem przegubowym
GEVS 3500 Kask ochronny do spawania, z funkcją Bluetooth Zdjęcie pojedyncze produktu
Kask ochronny do spawania, z funkcją Bluetooth
GEVS 4000 Regulator przepływu dla urządzenia spawalniczego M-Line Welder Zdjęcie pojedyncze produktu
Regulator przepływu dla urządzenia spawalniczego M-Line Welder
GEZS 1000 Drut spawalniczy Zdjęcie pojedyncze produktu
GEZS 1000
  • Promocja jesienna
  • Rozszerzenie asortymentu
  • Drut spawalniczy
    ASA 1500 Okulary ochronne dla spawaczy, uvex i-5 Zdjęcie pojedyncze produktu
    ASA 1500
  • Promocja jesienna
  • Okulary ochronne dla spawaczy, uvex i-5

    Bezpiecznie i wygodnie

    Skask ochronny do spawania GEVS 3500 to idealne uzupełnienie osobistego wyposażenia ochronnego. Łączy się bezprzewodowo ze spawarką M-Line Welder przez Bluetooth i zapewnia optymalne zaciemnienie przy każdym łuku elektrycznym, dzięki regulowanej osłonie przeciwodblaskowej sterowanej sygnałem. W przypadku konwencjonalnych urządzeń TIG istnieje możliwość łatwego przełączania na tryb automatyczny sterowany czujnikiem. Funkcja Plug & Play sprawia, że urządzenie jest gotowe do użycia od razu po podłączeniu.

    Dowiedz się więcej o urządzeniu spawalniczym M-Line Welder z załączonego filmu

    Działanie urządzenia spawalniczego M-Line Welder GEVS 1000

    1

    Uruchomienie urządzenia

    Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i wdrożyć wszystkie zalecane środki bezpieczeństwa. Wiedza ta musi być potwierdzona na urządzeniu. Dopiero po potwierdzeniu urządzenie M-Line Welder jest gotowe do pracy i może być bezpiecznie używane.

    2

    Wprowadzanie ustawień

    Obsługa urządzenia M-Line Welder odbywa się za pomocą pokrętła obrotowo-naciskowego, które umożliwia łatwe i intuicyjne sterowanie. Najpierw należy wybrać odpowiedni rodzaj materiału oraz geometrię kształtu. Ponadto można ustawić oświetlenie mikroskopowe, test migawki oraz dopływ gazu. Dla procesu spawania dostępne są trzy poziomy taktowania.

    3

    Rozpoczęcie procesu spawania

    Po skonfigurowaniu można rozpocząć proces spawania. Elektrodę można w razie potrzeby ponownie szybko i łatwo oszlifować. Dzięki temu zachowana jest stabilność łuku elektrycznego i zapewniona precyzja spawania.

    Uwaga: urządzenie posiada tryb czuwania. Po ponownym uruchomieniu należy jeszcze raz potwierdzić przestrzeganie środków bezpieczeństwa, zanim będzie można rozpocząć korzystanie z urządzenia.

    1

    Uruchomienie urządzenia

    Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i wdrożyć wszystkie zalecane środki bezpieczeństwa. Wiedza ta musi być potwierdzona na urządzeniu. Dopiero po potwierdzeniu urządzenie M-Line Welder jest gotowe do pracy i może być bezpiecznie używane.

    2

    Wprowadzanie ustawień

    Obsługa urządzenia M-Line Welder odbywa się za pomocą pokrętła obrotowo-naciskowego, które umożliwia łatwe i intuicyjne sterowanie. Najpierw należy wybrać odpowiedni rodzaj materiału oraz geometrię kształtu. Ponadto można ustawić oświetlenie mikroskopowe, test migawki oraz dopływ gazu. Dla procesu spawania dostępne są trzy poziomy taktowania.

    3

    Rozpoczęcie procesu spawania

    Po skonfigurowaniu można rozpocząć proces spawania. Elektrodę można w razie potrzeby ponownie szybko i łatwo oszlifować. Dzięki temu zachowana jest stabilność łuku elektrycznego i zapewniona precyzja spawania.

    Uwaga: urządzenie posiada tryb czuwania. Po ponownym uruchomieniu należy jeszcze raz potwierdzić przestrzeganie środków bezpieczeństwa, zanim będzie można rozpocząć korzystanie z urządzenia.

    1

    Uruchomienie urządzenia

    Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i wdrożyć wszystkie zalecane środki bezpieczeństwa. Wiedza ta musi być potwierdzona na urządzeniu. Dopiero po potwierdzeniu urządzenie M-Line Welder jest gotowe do pracy i może być bezpiecznie używane.

    2

    Wprowadzanie ustawień

    Obsługa urządzenia M-Line Welder odbywa się za pomocą pokrętła obrotowo-naciskowego, które umożliwia łatwe i intuicyjne sterowanie. Najpierw należy wybrać odpowiedni rodzaj materiału oraz geometrię kształtu. Ponadto można ustawić oświetlenie mikroskopowe, test migawki oraz dopływ gazu. Dla procesu spawania dostępne są trzy poziomy taktowania.

    3

    Rozpoczęcie procesu spawania

    Po skonfigurowaniu można rozpocząć proces spawania. Elektrodę można w razie potrzeby ponownie szybko i łatwo oszlifować. Dzięki temu zachowana jest stabilność łuku elektrycznego i zapewniona precyzja spawania.

    Uwaga: urządzenie posiada tryb czuwania. Po ponownym uruchomieniu należy jeszcze raz potwierdzić przestrzeganie środków bezpieczeństwa, zanim będzie można rozpocząć korzystanie z urządzenia.

    Dostępne również w zestawach

    Zestaw, zawierający pasujący mikroskop spawalniczy i szlifierkę elektrod, zapewnia wszystko, co potrzebne jest do precyzyjnych i szybkich napraw.

    Interesujące tematy
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
    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.