Reparación sin complicaciones con el equipo de soldadura de línea M

Con el equipo de soldadura de línea M GEVS 1000, reparar cavidades es más fácil que nunca. Esta unidad de microsoldadura TIG está especialmente adaptada a los materiales de Meusburger y, gracias a su diseño compacto y portátil, se puede utilizar tanto en el taller como fuera de él.

Reparación rápida dentro y fuera del taller

El equipo de soldadura de línea M GEVS 1000 destaca por su impresionante versatilidad, ya que permite abordar reparaciones de todo tipo en una amplia gama de materiales. Además, al reducir el número de piezas inservibles y prolongar la vida útil de los moldes, contribuye en gran medida a recortar costes. Al mismo tiempo, la posibilidad de hacer reparaciones rápidas y eficaces en su propio taller, supone también un considerable ahorro de tiempo.

 

Resumen de sus ventajas

  • Diseño compacto que permite usarlo también como equipo portátil
  • Selección sencilla de materiales a través de su intuitivo panel de control
  • Manejo independiente del idioma mediante símbolos claramente identificables
  • Microscopio opcional para las operaciones de soldadura más minuciosas

Productos relacionados

GEVS 1500 Electrodos de soldadura, equipo de soldadura de línea M Imagen del producto
Electrodos de soldadura, equipo de soldadura de línea M
GEVS 2900 Alimentador de hilo de soldar, tipo bolígrafo, equipo de soldadura de línea M Imagen del producto
Alimentador de hilo de soldar, tipo bolígrafo, equipo de soldadura de línea M
GEVS 3000 Microscopio para soldadura con brazo articulado Imagen del producto
Microscopio para soldadura con brazo articulado
GEVS 3500 Casco de soldador con bluetooth Imagen del producto
Casco de soldador con bluetooth
GEVS 4000 Regulador de caudal para equipo de soldadura de línea M Imagen del producto
Regulador de caudal para equipo de soldadura de línea M
GEZS 1000 Hilo de soldadura Imagen del producto
GEZS 1000
  • Promoción de otoño
  • Línea ampliada
  • Hilo de soldadura
    ASA 1500 Gafas protectoras de soldador, uvex i-5 Imagen del producto
    ASA 1500
  • Promoción de otoño
  • Gafas protectoras de soldador, uvex i-5

    Cómodo y seguro

    El casco de soldador GEVS 3500 es el complemento ideal para su equipo de protección personal. Establece una conexión inalámbrica con el equipo de soldadura de línea M mediante Bluetooth y oscurece el campo de visión en cada arco luminoso gracias a la protección antideslumbramiento controlada por señal. Para equipos TIG convencionales, basta con cambiar al modo automático del sensor. Además, es un casco plug & play o de configuración automática, por lo que siempre está listo para usar.

    Descubra más detalles sobre el equipo de soldadura de línea M en el vídeo

    Así funciona el equipo GEVS 1000

    1

    Iniciar el equipo

    Antes de ponerlo en marcha, lea íntegramente el manual de instrucciones del equipo y asegúrese de aplicar todas las medidas de seguridad necesarias. El propio equipo le pedirá que confirme que lo ha hecho. Solo una vez confirmado este punto, se considera que el equipo de soldadura de línea M está operativo y listo utilizarse con seguridad.

    2

    Configurar el equipo

    El equipo de soldadura de línea M se maneja mediante un mando giratorio de regulación de la presión. En primer lugar, seleccione el tipo de material y la geometría que correspondan. También puede modificar los ajustes de iluminación del microscopio, comprobación del obturador y suministro de gas. El equipo cuenta con tres niveles de velocidad de soldadura.

    3

    Empezar a soldar

    Tras la configuración, puede comenzar a soldar. Si es necesario vuelva a afilar el electrodo, es rápido y sencillo. De este modo se mantiene la estabilidad del arco eléctrico y se asegura en todo momento una soldadura precisa.

    Nota: El GEVS 1000 tiene un modo de espera. Para reanudar el uso del equipo, hay que volver a confirmar las medidas de seguridad.

    1

    Iniciar el equipo

    Antes de ponerlo en marcha, lea íntegramente el manual de instrucciones del equipo y asegúrese de aplicar todas las medidas de seguridad necesarias. El propio equipo le pedirá que confirme que lo ha hecho. Solo una vez confirmado este punto, se considera que el equipo de soldadura de línea M está operativo y listo utilizarse con seguridad.

    2

    Configurar el equipo

    El equipo de soldadura de línea M se maneja mediante un mando giratorio de regulación de la presión. En primer lugar, seleccione el tipo de material y la geometría que correspondan. También puede modificar los ajustes de iluminación del microscopio, comprobación del obturador y suministro de gas. El equipo cuenta con tres niveles de velocidad de soldadura.

    3

    Empezar a soldar

    Tras la configuración, puede comenzar a soldar. Si es necesario vuelva a afilar el electrodo, es rápido y sencillo. De este modo se mantiene la estabilidad del arco eléctrico y se asegura en todo momento una soldadura precisa.

    Nota: El GEVS 1000 tiene un modo de espera. Para reanudar el uso del equipo, hay que volver a confirmar las medidas de seguridad.

    1

    Iniciar el equipo

    Antes de ponerlo en marcha, lea íntegramente el manual de instrucciones del equipo y asegúrese de aplicar todas las medidas de seguridad necesarias. El propio equipo le pedirá que confirme que lo ha hecho. Solo una vez confirmado este punto, se considera que el equipo de soldadura de línea M está operativo y listo utilizarse con seguridad.

    2

    Configurar el equipo

    El equipo de soldadura de línea M se maneja mediante un mando giratorio de regulación de la presión. En primer lugar, seleccione el tipo de material y la geometría que correspondan. También puede modificar los ajustes de iluminación del microscopio, comprobación del obturador y suministro de gas. El equipo cuenta con tres niveles de velocidad de soldadura.

    3

    Empezar a soldar

    Tras la configuración, puede comenzar a soldar. Si es necesario vuelva a afilar el electrodo, es rápido y sencillo. De este modo se mantiene la estabilidad del arco eléctrico y se asegura en todo momento una soldadura precisa.

    Nota: El GEVS 1000 tiene un modo de espera. Para reanudar el uso del equipo, hay que volver a confirmar las medidas de seguridad.

    Disponible también como juego

    El juego incluye también un microscopio y un afilador de electrodos, así cuenta con todo lo necesario para reparaciones precisas y rápidas.

    Otros temas que podrían interesarle
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
    El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.