Articolo 4

ADP
l
b
h
h1
h2
r
E 2466/16/10
16
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/10
20
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/15
20
15
13
5
2.4
4
E 2466/25/20
25
20
13
5
2.4
4

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 180°C

Vantaggi

  • Risparmio di tempo grazie alla sostituzione dell'inserto direttamente sulla macchina per stampaggio a iniezione
  • Protezione ottimale della cavità e dell'inserto grazie allo smontaggio tramite magneti
  • Ampia scelta di dimensioni per la massima libertà di progettazione

Materiale

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Utilizzo

  • Marcatura personalizzata di componenti in plastica
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.