Árucikk 4

ADP
l
b
h
h1
h2
r
E 2466/16/10
16
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/10
20
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/15
20
15
13
5
2.4
4
E 2466/25/20
25
20
13
5
2.4
4

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 180 °C

Előnyök

  • Időmegtakarítás a cserebetét közvetlenül a fröccsöntő gépen végrehajtható cseréjének köszönhetően
  • Az üreg és a betét optimális védelme a mágnesekkel történő szétbontásnak köszönhetően
  • Széles méretválaszték a maximális tervezési szabadság érdekében

Anyag

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Alkalmazás

  • Műanyag alkatrészek egyedi jelölése
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.