Izdelek 4

ADP
l
b
h
h1
h2
r
E 2466/16/10
16
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/10
20
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/15
20
15
13
5
2.4
4
E 2466/25/20
25
20
13
5
2.4
4

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 180 °C

Prednosti

  • Prihranek časa zaradi zamenjave menjalnega vložka neposredno na brizgalni stroju
  • Optimalna zaščita kavitete in vložka zaradi demontaže z magneti
  • Široka izbira velikosti za maksimalno svobodo pri načrtovanju

Material

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Uporaba

  • Individualno označevanje plastičnih komponent