Artículos 4

ADP
l
b
h
h1
h2
r
E 2466/16/10
16
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/10
20
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/15
20
15
13
5
2.4
4
E 2466/25/20
25
20
13
5
2.4
4

Detalles

Descripción del producto

  • Temperatura máxima: 180 °C

Ventajas

  • Ahorro de tiempo ya que el inserto se cambia directamente en la máquina de inyección
  • Máxima protección de la cavidad y del inserto gracias al desmontaje mediante imanes
  • Amplia gama de tamaños para una gran libertad de diseño

Material

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Aplicación

  • Marcado personalizado de las piezas de plástico
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.