Articolo 4

ADP
l
b
h
r
E 24662/16/10
16
10
5
3
E 24662/20/10
20
10
5
3
E 24662/20/15
20
15
5
4
E 24662/25/20
25
20
5
4

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 180°C

Materiale

  • 1.4112 ≈52 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.