Položek 4

ADP
l
b
h
h1
h2
r
E 2466/16/10
16
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/10
20
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/15
20
15
13
5
2.4
4
E 2466/25/20
25
20
13
5
2.4
4

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 180 °C

Výhody

  • Možnost výměny vložky přímo z dělící roviny přináší úsporu času
  • Optimální ochrana kavity a vložky díky demontáži pomocí magnetů
  • Rozsáhlý výběr velikostí pro maximální variabilitu konstrukce

Materiál

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Použití

  • Individuální značení plastových dílů
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.