Nuove unità di marcatura con inserto intercambiabile E 246x

Con le nostre nuove unità di marcatura, ampliamo la nostra gamma di prodotti per includere una soluzione flessibile e intuitiva che consente di modificare rapidamente le marcature dei componenti direttamente dal piano di apertura.

Le nostre unità di marcatura sono disponibili in versione quadrata (E 2466) e in versione rotonda (E 2467) e offrono la massima flessibilità per marcature personalizzate. Grazie al semplice smontaggio mediante magneti, gli inserti intercambiabili possono essere rimossi rapidamente e senza danni. La sostituzione direttamentesulla pressa a iniezione riduce i tempi di messa a punto e consente un adeguamento efficiente della marcatura durante il processo di produzione.

Gli inserti intercambiabili possono essere incisi o fresati individualmente sull’interasuperficie. Loghi, simboli o marcature personalizzate possono essere realizzati in modo preciso e duraturo. Un’ampia scelta di dimensioni consente molteplici possibilità di impiego per le più diverse applicazioni. Lo speciale magnete di smontaggio E 2468 garantisce una rimozione sicura e senza danneggiamenti. La rimozione magnetica protegge in modo affidabile la cavità e l’inserto, consentendo una sostituzione rapida e semplice, senza l’utilizzo di chiavette martelli o mazzuole.

I vantaggi in un colpo d’occhio:

  • Risparmio di tempo grazie alla sostituzione dell’inserto direttamente sulla macchina per stampaggio a iniezione
  • Protezione ottimale della cavità e dell’inserto grazie allo smontaggio tramite magneti
  • Ampia scelta di dimensioni per la massima libertà di progettazione
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.