Artykuły 4

ADP
l
b
h
h1
h2
r
E 2466/16/10
16
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/10
20
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/15
20
15
13
5
2.4
4
E 2466/25/20
25
20
13
5
2.4
4

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 180°C

Zalety

  • Oszczędność czasu dzięki wymianie wkładki bezpośrednio na wtryskarce
  • Optymalna ochrona gniazda i wkładki dzięki demontażowi za pomocą magnesów
  • Szeroki wybór rozmiarów zapewniający maksymalną swobodę projektowania

Materiał

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Zakres zastosowania

  • Indywidualne oznaczanie detali z tworzyw sztucznych
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.