Артикул 4

ADP
l
b
h
h1
h2
r
E 2466/16/10
16
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/10
20
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/15
20
15
13
5
2.4
4
E 2466/25/20
25
20
13
5
2.4
4

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 180 °C

Предимства

  • Спестява време благодарение на смяната на сменяемия модул директно на машината за леене под налягане
  • Оптимална защита на кухината и вложката благодарение на демонтаж с помощта на магнити
  • Богат избор от размери за максимална свобода при проектирането

Материал

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Приложение

  • Индивидуално обозначаване на пластмасови детайли
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.