Stavka 4

ADP
l
b
h
h1
h2
r
E 2466/16/10
16
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/10
20
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/15
20
15
13
5
2.4
4
E 2466/25/20
25
20
13
5
2.4
4

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 180 °C

Prednosti

  • Ušteda vremena zahvaljujući zameni izmenljivog umetka direktno na mašini za brizganje
  • Optimalna zaštita šupljine i umetka zahvaljujući demontaži pomoću magneta
  • Veliki izbor veličina za maksimalnu slobodu pri projektovanju

Materijal

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Primena

  • Individualno označavanje plastičnih komponenti