Είδος 4

ADP
l
b
h
h1
h2
r
E 2466/16/10
16
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/10
20
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/15
20
15
13
5
2.4
4
E 2466/25/20
25
20
13
5
2.4
4

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 180 °C

Οφέλη

  • Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην αντικατάσταση του εναλλάξιμου ενθέτου απευθείας πάνω στη μηχανή έγχυσης
  • Βέλτιστη προστασία του καλουπιού και του ενθέτου χάρη στην αποσυναρμολόγηση με μαγνήτες
  • Ευρεία γκάμα μεγεθών για μέγιστη ελευθερία διαμόρφωσης

Υλικό

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Εφαρμογή

  • Εξατομικευμένη σήμανση πλαστικών εξαρτημάτων
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.