Artikkelit 4

ADP
l
b
h
h1
h2
r
E 2466/16/10
16
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/10
20
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/15
20
15
13
5
2.4
4
E 2466/25/20
25
20
13
5
2.4
4

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 180 °C

Edut

  • Säästyy aikaa, kun vaihto-osa voidaan vaihtaa suoraan ruiskuvalukoneella
  • Optimaalinen suojaus muottikammiolle ja insertille magneettien avulla tapahtuvan irrotuksen ansiosta
  • Laaja valikoima kokovaihtoehtoja takaa maksimaalisen suunnitteluvapauden

Materiaali

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Käyttö

  • Muovikomponenttien yksilöllinen merkintä
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.