Vare 4

ADP
l
b
h
h1
h2
r
E 2466/16/10
16
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/10
20
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/15
20
15
13
5
2.4
4
E 2466/25/20
25
20
13
5
2.4
4

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 180 °C

Fordele

  • Tidsbesparelse takket være udskiftning af udskiftningsindsatsen direkte på sprøjtestøbemaskinen
  • Optimal beskyttelse af hulrum og indsats takket være demontage ved brug af magneter
  • Stort udvalg af størrelser sikrer maksimal designfrihed

Materiale

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Anvendelse

  • Individuel mærkning af plastkomponenter
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.