Artigos 4

ADP
l
b
h
h1
h2
r
E 2466/16/10
16
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/10
20
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/15
20
15
13
5
2.4
4
E 2466/25/20
25
20
13
5
2.4
4

Detalhes

Descrição do produto

  • Temperatura máxima: 180 °C

Vantagens

  • Poupança de tempo graças à substituição do postiço diretamente na máquina de injeção
  • Proteção ideal da cavidade e do postiço graças à desmontagem por meio de ímanes
  • Ampla gama de tamanhos para máxima liberdade de conceção

Material

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Aplicação

  • Marcação personalizada de componentes de plástico
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.