Artikel 4

ADP
l
b
h
h1
h2
r
E 2466/16/10
16
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/10
20
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/15
20
15
13
5
2.4
4
E 2466/25/20
25
20
13
5
2.4
4

Details

Produktbeschreibung

  • Maximale Temperatur: 180 °C

Vorteile

  • Zeitersparnis dank Tausch des Wechseleinsatzes direkt auf der Spritzgießmaschine
  • Optimaler Schutz von Kavität und Einsatz dank Demontage mittels Magneten
  • Umfangreiche Auswahl an Baugrößen für maximale Gestaltungsfreiheit

Material

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Anwendung

  • Individuelle Kennzeichnung von Kunststoffbauteilen
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.