Artikelen 4

ADP
l
b
h
h1
h2
r
E 2466/16/10
16
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/10
20
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/15
20
15
13
5
2.4
4
E 2466/25/20
25
20
13
5
2.4
4

Details

Productbeschrijving

  • Maximale temperatuur: 180 °C

Voordelen

  • Tijdbesparing door vervanging van het inzetstuk direct op de spuitgietmachine
  • Perfecte bescherming van caviteit en inzetstuk dankzij demontage met behulp van magneten
  • Omvangrijke keuze aan afmetingen voor maximale ontwerpvrijheid

Materiaal

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Toepassing

  • Individuele markering van kunststof spuitgietstukken
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.