Articolo 2

ADP
d
h
d1
h1
h2
E 2467/16
16
13
M 3
5
2.4
E 2467/25
25
13
M 3
5
2.4

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 180°C

Vantaggi

  • Risparmio di tempo grazie alla sostituzione dell'inserto direttamente sulla macchina per stampaggio a iniezione
  • Protezione ottimale della cavità e dell'inserto grazie allo smontaggio tramite magneti
  • Ampia scelta di dimensioni per la massima libertà di progettazione

Materiale

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Utilizzo

  • Marcatura personalizzata di componenti in plastica
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.