Articles 4

ADP
l
b
h
h1
h2
r
E 2466/16/10
16
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/10
20
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/15
20
15
13
5
2.4
4
E 2466/25/20
25
20
13
5
2.4
4

Détails

Description du produit

  • Température maximale : 180 °C

Avantages

  • Gain de temps grâce au remplacement de l’insert directement sur la presse à injecter
  • Protection optimale de la cavité et de l’insert grâce au démontage par aimants
  • Large choix de tailles pour une liberté de conception maximale

Matériau

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Application

  • Marquage personnalisé de composants en plastique
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.