Artikel 4

ADP
l
b
h
h1
h2
r
E 2466/16/10
16
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/10
20
10
13
5
2.4
3
E 2466/20/15
20
15
13
5
2.4
4
E 2466/25/20
25
20
13
5
2.4
4

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta temperatur: 180°C

Fördelar

  • Tidsbesparing tack vare byte av utbytbar insats direkt på formsprutningsmaskinen
  • Optimalt skydd av kaviteten och insatsen tack vare demontering med magneter
  • Stort urval av storlekar för maximal konstruktionsfrihet

Material

  • 2.0598 / 1.4112 ≈52 HRC

Användning

  • Individuell märkning av plastkomponenter
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.