商品 3

ADP
d
l
d1
l1
l2
d3
l4
l5
M
M1
Tk
E 1355/15/49,5
15
49.5
28
27
22.5
36
15
53.5
M 6
M 8
47
E 1355/25/54
25
54
40
27
27
48
20
58
M 8
M10
59
E 1355/32/57
32
57
48
27
30
54
23
62.5
M 8
M10
66.5

详情

产品描述

  • 最高温度:150 °C

产品优势

  • 高精度对称结构可实现导柱和导套互换
  • 低磨损、高精密滚轮精定位,胜任连续生产
  • 支持模具内部灵活布局
  • 分型面便捷拆取

  • 符合无尘室使用标准

Fine centring unit with roller cage E 1355

  • Long service life even with the highest number of shots
  • Maximum precision thanks to free of play roller centring
  • Flexible positioning within the mould

cms.image_map.image-alt

Bushes and pillars interchangeable thanks to high-precision symmetries

Optimised space-saving installation when using the Meusburger retainer clips

Centring without play through optimally designed preload

Can be used in cleanrooms as it is virtually wear-free

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。