Stavka 3

ADP
d
l
d1
l1
l2
d3
l4
l5
M
M1
Tk
E 1355/15/49,5
15
49.5
28
27
22.5
36
15
53.5
M 6
M 8
47
E 1355/25/54
25
54
40
27
27
48
20
58
M 8
M10
59
E 1355/32/57
32
57
48
27
30
54
23
62.5
M 8
M10
66.5

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 150 °C

Prednosti

  • Čaure i stubovi međusobno su zamenljivi zahvaljujući izuzetno precizno izrađenim simetrijama
  • Idealno za kontinuirani rad zahvaljujući niskom habanju, visokoprecizno centriranje pomoću valjaka
  • Omogućava fleksibilno pozicioniranje u alatu
  • Lako rastavljanje sa linije razdvajanja
  • Pogodno za primenu u čistim sobama

Fine centring unit with roller cage E 1355

  • Long service life even with the highest number of shots
  • Maximum precision thanks to free of play roller centring
  • Flexible positioning within the mould

cms.image_map.image-alt

Bushes and pillars interchangeable thanks to high-precision symmetries

Optimised space-saving installation when using the Meusburger retainer clips

Centring without play through optimally designed preload

Can be used in cleanrooms as it is virtually wear-free