Artykuły 3

ADP
d
l
d1
l1
l2
d3
l4
l5
M
M1
Tk
E 1355/15/49,5
15
49.5
28
27
22.5
36
15
53.5
M 6
M 8
47
E 1355/25/54
25
54
40
27
27
48
20
58
M 8
M10
59
E 1355/32/57
32
57
48
27
30
54
23
62.5
M 8
M10
66.5

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 150°C

Zalety

  • Słupy i tuleje mogą być stosowane zamiennie, dzięki precyzyjnie wykonanym symetriom
  • Idealne rozwiązanie dla urządzeń pracujących w trybie ciągłym, dzięki odpornemu na zużycie i precyzyjnemu centrowaniu rolkowemu
  • Umożliwia uniwersalne pozycjonowanie w narzędziu
  • Demontaż z płaszczyzny podziału formy
  • Idealny do zastosowania w produkcji typu clean room

Precyzyjny zespół centrujący z koszykiem wałeczkowym E 1355

  • Wysoka trwałość nawet przy dużej ilości wtrysków
  • Maksymalna precyzja, dzięki bezluzowemu centrowaniu rolkowemu
  • Swobodne pozycjonowanie w narzędziu

cms.image_map.image-alt

Słupy i tuleje mogą być stosowane zamiennie, dzięki precyzyjnie wykonanym symetriom

Kompaktowy, zoptymalizowany montaż przy zastosowaniu elementów mocujących Meusburgera

Bezluzowe centrowanie, dzięki optymalnemu mocowaniu wstępnemu

Możliwość stosowania w pomieszczeniach czystych; praktycznie odporny na ścieranie
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.