Artikel 3

ADP
d
l
d1
l1
l2
d3
l4
l5
M
M1
Tk
E 1355/15/49,5
15
49.5
28
27
22.5
36
15
53.5
M 6
M 8
47
E 1355/25/54
25
54
40
27
27
48
20
58
M 8
M10
59
E 1355/32/57
32
57
48
27
30
54
23
62.5
M 8
M10
66.5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Maximal temperatur: 150°C

Fördelar

  • Utbytbara bussningar och pelare tack vare högprecisionssymmetrier
  • Perfekt för kontinuerlig drift tack vare slitagefri och högprecisionscentrering av rullarna
  • Möjliggör flexibel placering i verktyget
  • Enkel demontering från delningsplanet
  • Lämplig för insatsen i renrum

Fine centring unit with roller cage E 1355

  • Long service life even with the highest number of shots
  • Maximum precision thanks to free of play roller centring
  • Flexible positioning within the mould

cms.image_map.image-alt

Bushes and pillars interchangeable thanks to high-precision symmetries

Optimised space-saving installation when using the Meusburger retainer clips

Centring without play through optimally designed preload

Can be used in cleanrooms as it is virtually wear-free
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.