Centraggio finale preciso e affidabile

Precisione, qualità e intercambiabilità sono fattori fondamentali nella scelta dei centratori. Da Meusburger troverai elementi di centraggio tondi e piatti, già pronti per l'assemblaggio, adatti per un centraggio finale affidabile dello stampo per iniezione.

Qualità “Made in Austria”

I nostri elementi di centraggio vengono fabbricati internamente nella nostra sede di Wolfurt, garantendo così la massima precisione e qualità. Grazie alla simmetria prodotta con estrema precisione, i centraggi possono essere scambiati sia singolarmente che tra loro. Grazie alla nostra efficiente rete logistica, i componenti di montaggio ti vengono consegnati in tempi rapidi.

L’elemento di centraggio giusto per ogni dimensione stampo

Per ogni campo di applicazione, Meusburger offre il centraggio più adatto: che siano rettangolari o rotonde, la nostra gamma comprende un’ampia scelta di dimensioni: dai micro-stampi fino ai grandi portastampi. A seconda delle esigenze, sono disponibili versioni con o senza rivestimento DLC, oltre a diverse versioni per differenti lavorazioni. In questo modo troverai sempre una soluzione precisa e perfettamente adatta allo stampo.

Precisione che convince grazie alla massima durata

L’unità di centraggio fine con gabbia a rulli E 1355 garantisce un centraggio preciso, un funzionamento silenzioso e prestazioni elevate e costanti anche in condizioni di utilizzo difficili.

  • Ideale per il funzionamento continuo grazie al centraggio dei rulli ad alta precisione e a bassa usura
  • Consente un posizionamento flessibile nello stampo, per la massima libertà di configurazione durante il progetto
  • Facile smontaggio dal piano di apertura per tempi di fermo notevolmente ridotti

Centratori esterni

La superficie con rivestimento DLC dei nostri centraggi garantisce un attrito minimo e quindi un funzionamento particolarmente resistente all’usura. Una protezione anticollisione integrata protegge lo stampo in modo affidabile da eventuali danni, anche in caso di spostamento laterale delle due metà dello stampo. La scanalatura di smontaggio permette di effettuare lo smontaggio dei centraggi in modo semplice e veloce.

La nostra selezione di centratori esterni

Centratori interni

I nostri elementi di centraggio garantiscono un centraggio finale di alta precisione e consentono così un montaggio particolarmente compatto. Sono ideali sia per il centraggio affidabile degli stampi che degli inserti di forma e garantiscono la massima precisione nello stampo Una filettatura di estrazione integrata facilita notevolmente lo smontaggio e riduce i tempi di manutenzione e di servizio. I centraggi sono pronti per l’assemblaggio e consentono quindi un montaggio rapido, sicuro ed efficiente.

La nostra selezione di centratori interni

Piccole, compatte e di massima precisione: le unità di centraggio fine per i tuoi inserti di forma

Le unità di centraggio fine piatte servono a effettuare un centraggio preciso degli inserti di forma l’uno rispetto all’altro. In questo caso, un un inserto è fissato saldamente, mentre la sua controparte è realizzata in modo flottante. L’unità di centraggio fine piatta E 13076 viene fornita pronta per l’assemblaggio, mentre il modello E 13070 può essere tagliato a misura e forato in base alle tue esigenze.

Altra documentazione che potrebbe interessarti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.