Ürünler 3

ADP
d
l
d1
l1
l2
d3
l4
l5
M
M1
Tk
E 1355/15/49,5
15
49.5
28
27
22.5
36
15
53.5
M 6
M 8
47
E 1355/25/54
25
54
40
27
27
48
20
58
M 8
M10
59
E 1355/32/57
32
57
48
27
30
54
23
62.5
M 8
M10
66.5

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum sıcaklık: 150 °C

Advantages

  • Yüksek hassasiyetli simetriler sayesinde değiştirilebilir burçlar ve sütunlar
  • Aşınmanın az olduğu, yüksek hassasiyetli makaralı merkezleme sayesinde sürekli çalışmaya ideal
  • Kalıp içinde esnek konumlandırma
  • Bölünmüş çizgi yüzünden çıkarma

  • Özellikle temiz odalarda kullanım için

Fine centring unit with roller cage E 1355

  • Long service life even with the highest number of shots
  • Maximum precision thanks to free of play roller centring
  • Flexible positioning within the mould

cms.image_map.image-alt

Bushes and pillars interchangeable thanks to high-precision symmetries

Optimised space-saving installation when using the Meusburger retainer clips

Centring without play through optimally designed preload

Can be used in cleanrooms as it is virtually wear-free
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.