Árucikk 3

ADP
d
l
d1
l1
l2
d3
l4
l5
M
M1
Tk
E 1355/15/49,5
15
49.5
28
27
22.5
36
15
53.5
M 6
M 8
47
E 1355/25/54
25
54
40
27
27
48
20
58
M 8
M10
59
E 1355/32/57
32
57
48
27
30
54
23
62.5
M 8
M10
66.5

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 150 °C

Előnyök

  • A perselyek és oszlopok egymással felcserélhetők a rendkívül precízen gyártott szimmetriáknak köszönhetően
  • A kopásálló és nagy pontosságú görgőközpontosításnak köszönhetően ideális a hosszú távú futók számára
  • Lehetővé teszi a szerszámon belüli rugalmas pozicionálást
  • Egyszerű beszerelés a nyitási síkból
  • Ideális a tisztatéri alkalmazásra

E 1355 finom központosító egység görgőskosárral

  • Hosszú élettartam még magas lövésszámok esetén is
  • Maximális precízió a holtjátékmentes görgőközpontosításnak köszönhetően
  • Rugalmas pozícionálás a szerszámban

cms.image_map.image-alt

A perselyek és oszlopok egymással felcserélhetők a rendkívül precízen gyártott szimmetriáknak köszönhetően

Optimalizált helytakarékos beépítés Meusburger tartóidomok használata esetén

Holtjátékmentes központosítás az optimális tervezésű előfeszítés által

Tisztatérben is használható, mivel gyakorlatilag kopásmentes
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.