Articolo 1

ADP
Tensione continua DC
Tensione alternativa CA
Corrente continua DC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Utilizzo semplice e sicuro, grazie al rilevamento automatico dei valori di misura
  • Previene eventuali impostazioni errate
  • Adatto a quasi tutte le attività di misurazione elettrica
  • Display chiaro e illuminato

Contenuto della confezione

  • 3 microcellule AAA
  • 1 set di cavi di misurazione
  • Nella fornitura sono incluse le istruzioni d'uso

Utilizzo

  • L’MTM 1300/760-1 è ideale per misurare tutti i parametri elettrici più importanti
  • Rilevamento e selezione automatica dei valori misurati, funzionamento tramite tasti funzione, ampio display illuminato
  • Controllo della tensione di alimentazione di fase, misurazione della corrente nel campo di misura inferiore, test di continuità sugli interruttori, misurazione della resistenza dei sensori o degli avvolgimenti del motore

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MTM 1300/760-1 Multimetro digitale Immagine singola del prodotto

MTM 1300/760-1

Multimetro digitale

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.