Articles 1

ADP
Tension continue DC
Tension alternative AC
Courant continu DC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

Détails

Description du produit

  • Manipulation simple et sûre grâce à la reconnaissance automatique des valeurs de mesure
  • Empêche les mauvais réglages
  • Convient à presque toutes les tâches de mesure électrique
  • Affichage clair et éclairé

Contenu de la livraison

  • 3 microcellules AAA
  • 1 jeu de câbles de mesure
  • Livraison avec notice d’utilisation

Application

  • Le MTM 1300/760-1 est idéal pour mesurer tous les paramètres électriques importants.
  • Reconnaissance et sélection automatiques des valeurs mesurées, manipulation par touches de fonction, grand écran éclairé
  • Vérification de la tension d’alimentation des phases, mesure du courant dans la plage de mesure inférieure, tests de continuité sur les interrupteurs, mesure de la résistance des capteurs ou des enroulements de moteur

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

MTM 1300/760-1 Multimètre numérique Image du produit

MTM 1300/760-1

Multimètre numérique

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.