Artículos 1

ADP
Tensión continua DC
Tensión alterna AC
Corriente continua DC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

Detalles

Descripción del producto

  • Manejo fácil y seguro con reconocimiento automático de los parámetros de medición
  • Evita ajustes erróneos
  • Indicado para prácticamente todo tipo de tareas de medición eléctrica
  • Visor retroiluminado con una disposición clara

Incluye:

  • 3 micropilas AAA
  • 1 juego de cables de medición
  • El manual de instrucciones se incluye en el suministro

Aplicación

  • El MTM 1300/760-1 sirve para medir todos los parámetros eléctricos relevantes.
  • Selección y reconocimiento automático de los parámetros de medición, manejo con teclas de función, visor grande retroiluminado
  • Comprobación de la alimentación de las fases, medición de corriente en el intervalo de medición inferior, revisión de la alimentación de tensión de motores regulados por frecuencia, pruebas de continuidad en dispositivos de conmutación, medición de resistencia de los sensores o bobinas de motor

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MTM 1300/760-1 Multímetro digital Imagen del producto

MTM 1300/760-1

Multímetro digital

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.