Artigos 1

ADP
Voltagem CC
Voltagem CA
CC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

Detalhes

Descrição do produto

  • Manuseio fácil e seguro graças à deteção automática dos parâmetros medidos
  • Evita definições incorretas
  • Adequado para quase todas as tarefas de medição elétrica
  • Visor nítido e iluminado

Âmbito de entrega

  • 3 microcélulas AAA
  • 1 conjunto de cabos de medição
  • Inclui manual do utilizador

Aplicação

  • O MTM 1300/760-1 é ideal para medir todos os parâmetros elétricos importantes
  • Deteção e seleção automática das variáveis medidas, operação através de teclas de função, visor grande e iluminado
  • Controlo da alimentação de fases, medição de corrente na gama de medição inferior, testes de continuidade em elementos de comutação, medição da resistência de sensores ou enrolamentos de motores

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

MTM 1300/760-1 Multímetro digital Imagem única do produto

MTM 1300/760-1

Multímetro digital

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.