Artikel 1

ADP
Gleichspannung DC
Wechselspannung AC
Gleichstrom DC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

Details

Produktbeschreibung

  • Einfache und sichere Bedienung durch automatische Messgrößenerkennung
  • Verhindert Fehleinstellungen
  • Geeignet für fast alle elektrischen Messaufgaben
  • Übersichtliches und beleuchtetes Display

Lieferumfang

  • 3 Mikrozellen AAA
  • 1 Satz Messleitungen
  • Inklusive Bedienungsanleitung

Anwendung

  • Der MTM 1300/760-1 ist ideal zur Messung aller wichtigen elektrischen Parameter
  • Automatische Erkennung und Auswahl der Messgrößen, Bedienung mit Funktionstasten, großes und beleuchtetes Display
  • Überprüfung der Spannungsversorgung von Phasen, Strommessung im unteren Messbereich, Durchgangsprüfungen an Schaltelementen, Widerstandsmessung von Sensoren oder Motorwindungen

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

MTM 1300/760-1 Digitaler Multimeter Produkt Einzelbild

MTM 1300/760-1

Digitaler Multimeter

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.