Είδος 1

ADP
Συνεχής τάση DC
Εναλλασσόμενη τάση AC
Συνεχές ρεύμα DC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Απλή και ασφαλής λειτουργία μέσω αυτόματης αναγνώρισης μεταβλητών μέτρησης
  • Αποτρέπει τις εσφαλμένες ρυθμίσεις
  • Κατάλληλο για όλες σχεδόν τις εργασίες ηλεκτρικών μετρήσεων
  • Καθαρή και φωτιζόμενη οθόνη

Πεδίο παράδοσης

  • 3 Μικρά ΑΑΑ
  • 1 σετ απαγωγών δοκιμής
  • Οδηγίες χειρισμού

Εφαρμογή

  • Το MTM 1300/760-1 είναι ιδανικό για τη μέτρηση όλων των σημαντικών ηλεκτρικών παραμέτρων
  • Αυτόματη αναγνώριση και επιλογή μετρούμενων μεταβλητών, λειτουργία με πλήκτρα λειτουργιών, μεγάλη και φωτιζόμενη οθόνη
  • Έλεγχος της τροφοδοσίας τάσης των φάσεων, μέτρηση ρεύματος στο χαμηλότερο εύρος μέτρησης, δοκιμές συνέχειας στα στοιχεία μεταγωγής, μέτρηση αντίστασης αισθητήρων ή περιελίξεων κινητήρα

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

MTM 1300/760-1 Ψηφιακό πολύμετρο Εικόνα προϊόντος

MTM 1300/760-1

Ψηφιακό πολύμετρο

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.