Artikel 1

ADP
Likspänning DC
Växelspänning AC
Likström DC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Enkel och säker hantering genom automatisk mätvariabeligenkänning
  • Förhindrar felinställningar
  • Lämplig för nästan alla elektriska mätuppgifter
  • Tydlig och upplyst skärm

Leveransomfattning

  • 3 AAA-mikroceller
  • 1 uppsättning testkablar
  • Levereras med fabrikscertifikat

Användning

  • MTM 1300/760-1 är optimal för mätning av alla viktiga elektriska parametrar
  • Automatisk igenkänning och val av mätenheter, hantering med funktionsknappar, stor och belyst skärm
  • Kontroll av fasers strömförsörjning, strömmätning i det lägre mätområdet, genomgångstester på växelkomponenter, resistansmätning av sensorer eller motorlindningar

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MTM 1300/760-1 Digital multimeter Enskild produktbild

MTM 1300/760-1

Digital multimeter

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.