Artikelen 1

ADP
Gelijkspanning DC
Wisselspanning AC
Gelijkstroom DC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

Details

Productbeschrijving

  • Eenvoudige en veilige bediening door automatische herkenning van de meting
  • Voorkomt foutieve instellingen
  • Geschikt voor bijna alle elektrische metingen
  • Overzichtelijk en verlicht display

Leveringsomvang

  • 3 microcellen AAA
  • 1 set meetpennen
  • Bedieningshandleiding

Toepassing

  • De MTM 1300/760-1 is ideaal voor het meten van alle belangrijke elektrische parameters
  • Automatische herkenning en selectie van de meetwaarden, bediening met functietoetsen, groot en verlicht display.
  • Controle van de spanningsvoorziening van fasen, stroommeting onderin het meetbereik, doorgangsmetingen aan schakelelementen, weerstandsmeting van sensoren of motorwikkelingen

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

MTM 1300/760-1 Digitale multimeter Product afbeelding

MTM 1300/760-1

Digitale multimeter

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.