Artikkelit 1

ADP
Tasajännite DC
Vaihtojännite AC
Tasavirta DC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Helppo ja turvallinen käyttää automaattisen mittausmuuttujan tunnistuksen ansiosta
  • Estää virheelliset asetukset
  • Sopii lähes kaikkiin sähkön mittaustehtäviin
  • Selkeä valaistu näyttö

Toimitussisältö

  • 3 mikrokennoa AAA
  • 1 sarja mittausjohtimia
  • Toimitus sisältää käyttöohjeet

Käyttö

  • MTM 1300/760-1 on ihanteellinen kaikkien tärkeiden sähköisten parametrien mittaamiseen
  • Automaattinen mittaussuureiden tunnistus ja valinta, käyttö toimintonäppäimillä, suuri valaistu näyttö
  • Vaiheiden jännitteensyötön tarkistus, virranmittaus alemmalla mittausalueella, kytkinelementtien jatkuvuustestit, anturien tai moottorikäämien resistanssimittaus

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

MTM 1300/760-1 Digitaalinen yleismittari Tuotteen yksittäiskuva

MTM 1300/760-1

Digitaalinen yleismittari

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.