Vare 1

ADP
Jævnspænding DC
Vekselstrøm AC
Jævnstrøm DC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Enkel og sikker betjening ved automatisk genkendelse af målevariabler
  • Forhindrer forkerte indstillinger
  • Velegnet til næsten alle elektriske måleopgaver
  • Klart og oplyst display

Leveringsomfang

  • 3 AAA mikroceller
  • 1 sæt testledninger
  • Betjeningsvejledning er inkluderet i leveringen

Anvendelse

  • MTM 1300/760-1 er ideel til måling af alle vigtige elektriske parametre
  • Automatisk genkendelse og valg af målte variable, håndtering med funktionstaster, stort og oplyst display
  • Kontrol af fasernes spændingsforsyning, strømmåling i det nedre måleområde, kontinuitetstest på koblingselementer, modstandsmåling af sensorer eller motorviklinger

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

MTM 1300/760-1 Digitalt multimeter Produkt enkeltbillede

MTM 1300/760-1

Digitalt multimeter

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.