Stavka 1

ADP
Jednosmerni napon DC
Naizmenična struja AC
Jednosmerna struja DC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

Detalji

Opis proizvoda

  • Jednostavno i sigurno rukovanje uz automatsko prepoznavanje mernih vrednsoti
  • Sprečava pogrešna podešavanja
  • Pogodno za skoro sva električna merenja
  • Pregledan i osvetljen displej

Uključeno u isporuci

  • 3 mikroćelije AAA
  • 1 komplet mernih vodova
  • Includes user manual

Primena

  • MTM 1300/760-1 je idealan za merenje svih važnih električnih parametara.
  • Automatsko prepoznavanje i izbor mernih vrednosti, rukovanje funkcijskim tasterima, veliki i osvetljen displej
  • Provera faznog napajanja naponom, merenja struje u donjem mernom području, provere prolaznosti na prekidačkim elementima, merenje otpora senzora ili okretanja motora

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

MTM 1300/760-1 Digitalni multimetar Pojedinačna slika proizvoda

MTM 1300/760-1

Digitalni multimetar

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha