Ürünler 1

ADP
DC voltajı
AC voltajı
DC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

detaylar

Ürün açıklaması

  • Easy and safe operation thanks to automatic detection of measured parameters
  • Prevents erroneous settings
  • Suitable for almost all electrical measuring tasks
  • Clear and illuminated display

Scope of delivery

  • 3 AAA microcells
  • 1 set of measuring cables
  • Includes user manual

Recommendation for use

  • The MTM 1300/760-1 is ideal for measuring all important electrical parameters
  • Automatic detection and selection of measured variables, operation via function keys, large and illuminated display
  • Control of the power supply of phases, current measurement in the lower measuring range, continuity tests on switching elements, resistance measurement of sensors or motor windings

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

MTM 1300/760-1 Digitaler Multimeter Ürün tek görseli

MTM 1300/760-1

Digitaler Multimeter

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.