Izdelek 1

ADP
Enosmerna napetost DC
Izmenična napetost AC
Enosmerni tok DC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Enostavno in varno uporaba zaradi samodejnega zaznavanja meritvenih spremenljivk
  • Preprečuje napačne nastavitve
  • Primeren za skoraj vse električne meritve
  • Pregleden in osvetljen zaslon

Obseg dobave

  • 3 mikro celici AA
  • 1 komplet merilnih kablov
  • Dobava skupaj z navodili za uporabo

Uporaba

  • MTM 1300/760-1 je idealen za merjenje vseh pomembnih električnih parametrov
  • Samodejno zaznavanje in izbira meritvenih spremenljivk, upravljanje s funkcijskimi tipkami, velik in osvetljen zaslon
  • Preverjanje napajalne napetosti faz, merjenje toka v spodnjem merilnem območju, preskusi neprekinjenosti na stikalnih elementih, merjenje upornosti senzorjev ali navitij motorja

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

MTM 1300/760-1 Digitalni multimeter Posamična slika izdelka

MTM 1300/760-1

Digitalni multimeter

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge