Артикул 1

ADP
Постоянно напрежение DC
Променливо напрежение AC
Постоянен ток DC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

Детайли

Описание на продукта

  • Лесно и сигурно използване благодарение на автоматичното разпознаване на измерваните стойности
  • Предотвратява грешни настройки
  • Пригоден за почти всички електрически измервателни задачи
  • Добре четлив и осветен дисплей

Доставката включва

  • 3 батерии ААА
  • 1 комплект тестови кабели
  • Включено ръководство за употреба

Приложение

  • The MTM 1300/760-1 is ideal for measuring all important electrical parameters
  • Automatic detection and selection of measured variables, operation via function keys, large and illuminated display
  • Control of the power supply of phases, current measurement in the lower measuring range, continuity tests on switching elements, resistance measurement of sensors or motor windings

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

MTM 1300/760-1 Дигитален мултиметър Единично изображение на продукта

MTM 1300/760-1

Дигитален мултиметър

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.