Artykuły 1

ADP
Napięcie stałe DC
Napięcie przemienne AC
Prąd stały DC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

Szczegóły

Opis produktu

  • Prosta i bezpieczna obsługa dzięki automatycznemu wykrywaniu mierzonych wartości
  • Zapobiega nieprawidłowym ustawieniom
  • Nadaje się do niemal wszystkich zastosowań związanych z pomiarami elektrycznymi
  • Czytelny, podświetlany ekran

Zakres dostawy

  • 3 mikroogniwa AAA
  • 1 zestaw przewodów pomiarowych
  • Dostarczane z instrukcją odsługi

Zakres zastosowania

  • MTM 1300/760-1 idealnie nadaje się do pomiaru wszystkich ważnych parametrów elektrycznych
  • Automatyczne wykrywanie i wybór mierzonych wartości, obsługa za pomocą przycisków funkcyjnych, duży podświetlany ekran
  • Sprawdzanie napięcia zasilania faz, pomiar prądu w dolnym zakresie pomiarowym, testy ciągłości elementów przełączających, pomiar rezystancji czujników lub uzwojeń silnika

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

MTM 1300/760-1 Multimetr cyfrowy Zdjęcie pojedyncze produktu

MTM 1300/760-1

Multimetr cyfrowy

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.