商品 1

ADP
DC 电压
AC 电压
DC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

详情

产品描述

  • Easy and safe operation thanks to automatic detection of measured parameters
  • Prevents erroneous settings
  • Suitable for almost all electrical measuring tasks
  • Clear and illuminated display

供货范围

  • 3 AAA microcells
  • 1 set of measuring cables
  • Includes user manual

应用

  • The MTM 1300/760-1 is ideal for measuring all important electrical parameters
  • Automatic detection and selection of measured variables, operation via function keys, large and illuminated display
  • Control of the power supply of phases, current measurement in the lower measuring range, continuity tests on switching elements, resistance measurement of sensors or motor windings

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

MTM 1300/760-1 Digitaler Multimeter 产品单个图像

MTM 1300/760-1

Digitaler Multimeter

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。