Articol 1

ADP
Tensiune continuă c.c.
Tensiune curent alternativ c.a.
Curent continuu c.c.
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

Detalii

Descriere produs

  • Operare simplă și sigură datorită recunoașterii automate a dimensiunii
  • Previne setările incorecte
  • Recomandat pentru aproape toate sarcinile de măsurare electrice
  • Ecran vizibil și iluminat

Incluse în livrare

  • 3 microcelule AAA
  • 1 set de cabluri de măsurare
  • Livrat cu manual de utilizare inclus

Aplicație

  • MTM 1300/760-1 este ideal pentru măsurarea tuturor parametrilor electrici
  • Recunoașterea și selectarea automată a variabilelor măsurate, operare cu taste funcționale, afișaj mare și iluminat
  • Verificarea tensiunii de alimentare a fazelor, măsurarea curentului în domeniul de măsurare inferior, teste de continuitate la elementele de comutare, măsurarea rezistenței senzorilor sau a troliilor cu motor

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MTM 1300/760-1 Multimetru digital Cadru produs

MTM 1300/760-1

Multimetru digital

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.