Položek 1

ADP
Stejnosměrné napětí DC
Střídavé napětí AC
Stejnosměrný proud DC
MTM 1300/760-1
0,1 bis 600 V
0,1 mV bis 600 V
0,1 mA bis 10 A

Podrobnosti

Popis produktu

  • Jednoduchá a bezpečná obsluha díky automatické detekci měřených veličin
  • Zabraňuje nesprávnému nastavení
  • Vhodné pro téměř všechny úkoly měření elektrických veličin
  • Přehledný a osvětlený displej

Rozsah dodávky

  • 3 mikročlánky AAA
  • 1 sada testovacích kabelů
  • Dodání včetně návodu k obsluze

Použití

  • MTM 1300/760-1 je ideální pro měření všech důležitých elektrických parametrů
  • Automatická detekce a výběr měřených veličin, ovládání pomocí funkčních tlačítek, velký a osvětlený displej
  • Kontrola napájecího napětí fází, měření proudu v dolním měřicím rozsahu, zkoušky spojení spínacích prvků, měření odporu snímačů nebo vinutí motoru

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

MTM 1300/760-1 Digitální multimetr Jednotlivý obrázek produktu

MTM 1300/760-1

Digitální multimetr

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.