Articolo 2

ADP
b
h
l
b1
h1
l1
b2
l2
HWS 505/110
110
72.5
470
175
32
315
140
130
HWS 505/135
135
80.5
550
205
40
365
170
160

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Struttura stabile in ghisa di alta qualità
  • Massima flessibilità, grazie alle opzioni di fissaggio laterale e frontale
  • Ganasce intercambiabili e rettificate su entrambi i lati, con gradino
  • Larghezza delle ganasce di 110 mm e 135 mm
  • Ganasce fisse con un prisma longitudinale e due prismi trasversali

Contenuto della confezione

  • Morse con scanalatura a V
  • Morse a gradino

Materiale

  • Corpo di base in ghisa speciale
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.